Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de pression affleurants avec écran
Plage de mesure
0...20 bar
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression de surcharge
80 bar
Pression d'éclatement
120 bar
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible