Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BSP00ZR

BSP M500-ZT009-P00S2B-S4-006

Capteurs de pression affleurants avec écran

Plage de mesure
0...0.5 bar
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression de surcharge
5 bar
Pression d'éclatement
7.5 bar
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Plage de mesure
0...0.5 bar
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression de surcharge
5 bar
Pression d'éclatement
7.5 bar
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Interface
IO-Link 1.1
Sortie analogique
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Sortie de commutation
2x PNP/NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) switchable
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Raccord process
1 1/2" Tri Clamp
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4404)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
PE, Polyéthylène de densité élevée
Température du produit
-10...125 °C
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?