Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BSW0016

BSW 819-493-WA-09L2

Mécanismes de commutation standard

Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation mécanique
Version
Contact à ressort
Dimensions
245 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation mécanique
Version
Contact à ressort
Dimensions
245 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Elément de contact
1-9. Élément de sortie: BSE 44.0
Matériau du contact
1-9. Élément de sortie: Argent fin, doré
Presse-étoupe, nombre
5 sorties filetées M25
Bagues à came
1-9. Élément de sortie: 180°
Mode d'entraînement
à gauche
Vitesse de rotation max.
200 1/min
Surveillance vitesse de rotation
sans perte d'éléments de sortie
Tension d'emploi nominale Ue
1-9. Élément de sortie: 250 V AC
Courant permanent
1-9. Élément de sortie: 6 A
Température ambiante
-5...80 °C
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?