Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

BSW0032

BSW 819-494-X64-WA-06L3

Mécanismes de commutation standard

Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation mécanique
Version
Contact à ressort
Dimensions
185 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation mécanique
Version
Contact à ressort
Dimensions
185 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Elément de contact
1-6. Élément de sortie: BSE 67
Matériau du contact
1-6. Élément de sortie: Argent fin
Presse-étoupe, nombre
4 sorties filetées M25
Bagues à came
1-6. Élément de sortie: 180°
Mode d'entraînement
à droite
Vitesse de rotation max.
200 1/min
Surveillance vitesse de rotation
sans perte d'éléments de sortie
Tension d'emploi nominale Ue
1-6. Élément de sortie: 500 V AC
Courant permanent
1-6. Élément de sortie: 6 A
Température ambiante
-5...80 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
CCC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?