Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BSW0064

BSW 816-207-06L3-NA

Mécanismes de commutation inductifs

Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation inductif
Version
Inductif
Dimensions
185 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
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
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation inductif
Version
Inductif
Dimensions
185 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Elément de contact
1-6. Élément de sortie: BES 517-108
Presse-étoupe, nombre
4 sorties filetées M25
Mode d'entraînement
à droite
Vitesse de rotation max.
700 1/min
Surveillance vitesse de rotation
néant
Tension d'emploi nominale Ue
1-6. Élément de sortie: 24 V DC
Courant permanent
1-6. Élément de sortie: 0.2 A
Température ambiante
-5...80 °C
Homologation / conformité
CE
CCC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?