Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BSW0077

BSW 813-493-X64-WA-03K3

Mécanismes de commutation avec éléments de sortie de sécurité

Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation mécanique
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Dimensions
125 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
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
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation mécanique
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Dimensions
125 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Elément de contact
1-3. Élément de sortie: BSE 61
Matériau du contact
1-3. Élément de sortie: Argent fin
Presse-étoupe, nombre
3 sorties filetées M25
Bagues à came
1-3. Élément de sortie: 180°
Mode d'entraînement
à droite
Vitesse de rotation max.
200 1/min
Surveillance vitesse de rotation
sans perte d'éléments de sortie
Tension d'emploi nominale Ue
1-3. Élément de sortie: 250 V AC
Courant permanent
1-3. Élément de sortie: 6 A
Température ambiante
-5...80 °C
Homologation / conformité
CE
BG
UKCA
CCC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?