Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs profilés
Forme
Série Profil
Fixation
Brides de fixation
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Capteur de position, nombre max.
1
Raccordement
Connecteur, M12x1, 8-polaire
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M0400-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Forme | Série Profil | - |
|---|---|---|
| Fixation | Brides de fixation | - |
| Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé | Aluminium, anodisé |
| Capteur de position, nombre max. | 1 | - |
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 8-polaire | - |
| Sortie analogique |
Analogique, tension 0…10 V Analog, voltage 10…0 V |
- |
| Plage de mesure | 400 mm | - |
| Fréquence de mesure max. | 1000 Hz | - |
| Résolution | ≤ 20 µm | - |
| Écart de linéarité max. | ±200 µm | - |
| Fidélité de répétition | ≤ ± 10 µm | - |
| Tension d'emploi Ub | 20...28 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Interface | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| Longueur de mesure | - | 25...4000 mm |
| Écart de linéarité | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Version mécanique | - | Profil rond, Ø30 mm |
| Classe de protection | - | IP67 avec connecteur |
| Homologation / conformité | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible