Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BTL10CU

BTL6-E500-M0235-E2-SA313-LA00,19-ZA0T

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs à tige

Forme
Série à tige Mobil
Fixation
Bride de montage Ø48 f7
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Capteur de position, nombre max.
1
Raccordement
Tresses, 0.19 m, ETFE
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Forme
Série à tige Mobil
Fixation
Bride de montage Ø48 f7
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Capteur de position, nombre max.
1
Raccordement
Tresses, 0.19 m, ETFE
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Plage de mesure
235 mm
Fréquence de mesure max.
1000 Hz
Résolution
Dépend du contrôleur (limité uniquement par la fidélité de répétition)
Écart de linéarité max.
±200 µm
Fidélité de répétition
± 5 µm
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?