Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs profilés
Forme
Série Profil
Fixation
Brides de fixation
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Capteur de position, nombre max.
1
Raccordement
Connecteur, M12x1, 8-polaire
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0130-A1-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT PROFILE (MV) | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Forme | Série Profil | Série Profil |
|---|---|---|
| Fixation | Brides de fixation | Brides de fixation |
| Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé | Aluminium, anodisé |
| Capteur de position, nombre max. | 1 | - |
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 8-polaire | Connecteur |
| Interface | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Plage de mesure | 130 mm | - |
| Fréquence de mesure max. | 2000 Hz | - |
| Écart de linéarité max. | ±200 µm | - |
| Fidélité de répétition | ≤ 30 µm | - |
| Tension d'emploi Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Température ambiante | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible