Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BTL469Y

BTL7-E501-M0200-B-SA358-KA05

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs à tige

Forme
Série à tige
Fixation
Bride filetée M18x1,5
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Capteur de position, nombre max.
2
Raccordement
Câble, 5.00 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Forme
Série à tige
Fixation
Bride filetée M18x1,5
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Capteur de position, nombre max.
2
Raccordement
Câble, 5.00 m, PUR
Sortie analogique
Analogique, courant 20…4 mA
Analogique, courant 4…20 mA
Plage de mesure
200 mm
Fréquence de mesure max.
4000 Hz
Écart de linéarité max.
±50 µm
Fidélité de répétition
± 5 µm
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?