Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BTL49TE

BTL KKJJ00-0500-C05AA1C0-000S32

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes

Interface
Analogique, tension: 0…10 V
Analogique, tension: 10…0 V
Longueur de mesure
500 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 10 µm
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Interface
Analogique, tension: 0…10 V
Analogique, tension: 10…0 V
Longueur de mesure
500 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 10 µm
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4305)
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?