Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BTL4E6W

BTL5-H114-M0229-J-DEXC-TA12

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible

Forme
Série à tige Ex
Fixation
Bride Ø18h6 plus trous
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Capteur de position, nombre max.
4
Raccordement
Connexion par serrage, 10-polaire

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Classic Banner
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Forme
Série à tige Ex
Fixation
Bride Ø18h6 plus trous
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Capteur de position, nombre max.
4
Raccordement
Connexion par serrage, 10-polaire
Interface
CANopen DS301
Plage de mesure
3962 mm
Écart de linéarité max.
±30 µm
Fidélité de répétition
± 2 LSB
Tension d'emploi Ub
20...28 VDC
Température ambiante
-40...80 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
CCC Ex
ATEX
Catégorie Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?