Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BTS0002

BTS M30E0-UUI-H0001-S04G

Capteurs de température infrarouges sans contact

Plage de mesure
250...1250 °C
Résolution de la température
1 °C
1 °F
1 %
Reproductibilité
±1 °C
Longueur d'onde
1200…1700 nm
Rapport de distance
50:1
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Plage de mesure
250...1250 °C
Résolution de la température
1 °C
1 °F
1 %
Reproductibilité
±1 °C
Longueur d'onde
1200…1700 nm
Rapport de distance
50:1
Dimensions
Ø 30 x 190 mm
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Sortie de commutation
2x PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Interface
IO-Link 1.1
Face sensible, matériau
Verre en plateau borosilicaté (N-BK7), revêtu
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404), Acier inoxydable (1.4404)
Aluminium, anodisé noir, Aluminium (3.3206)
Classe de protection
IP65, IP67
Température ambiante
-5...65 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-11
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-11
eCl@ss 9.1
27-20-02-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?