Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de température infrarouges sans contact
Plage de mesure
250...1250 °C
Résolution de la température
1 °C
1 °F
1 %
1 °F
1 %
Reproductibilité
±1 °C
Longueur d'onde
1200…1700 nm
Rapport de distance
50:1
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible