Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M12x1, 4-polaire
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4305)
Face sensible, matériau
PUR/Résine époxy
Portée
25...200 mm
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-PPXCR-020-S04G | BUS M12M1-PPX-02/015-S04G | |
|
-
Prix de catalogue
|
537.38 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
|---|---|---|
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4305) |
Laiton nickelé, nickelé PBT |
| Face sensible, matériau | PUR/Résine époxy | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 25...200 mm | 20...250 mm |
| Fréquence de commutation | 30 Hz | 25 Hz |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP67 |
| Fidélité de répétition | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Modèle | - | Ø 12 mm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible