Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique
Sortie de commutation
2x NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M12x1, 5-polaire
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
Bille creuse en verre et époxy
Portée
600...6000 mm
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-NWXER-600-S92K | BUS Q62K1-GPXI-60/600-S92K | |
|
-
Prix de catalogue
|
602.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Sortie de commutation | 2x NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull |
|---|---|---|
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | Bille creuse en verre et époxy | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 600...6000 mm | 600...8000 mm |
| Fréquence de commutation | 0.5 Hz | 3 Hz |
| Homologation / conformité |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP67 |
| Fidélité de répétition | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 9...30 VDC |
| Modèle | - | parallélépipédique |
| Interface | - | IO-Link 1.0 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible