Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M12x1, 4-polaire
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
Bille creuse en verre et époxy
Portée
200...1500 mm
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XBFX-150-S04K | BUS M18M1-XB-12/100-S92G | |
|
-
Prix de catalogue
|
704.33 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Sortie analogique | Analogique, courant 4…20 mA | Analogique, courant 4…20 mA |
|---|---|---|
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier | PBT |
Laiton, nickelé PBT |
| Face sensible, matériau | Bille creuse en verre et époxy | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 200...1500 mm | 120...1300 mm |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Modèle | - | Ø 18 mm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible