Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1, 5-polaire, 0.30 m, PUR
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
Bille creuse en verre et époxy
Portée
200...1500 mm
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-POXEP-150-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G | |
|
881.15 CAD
Prix de catalogue
|
553.66 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull |
|---|---|---|
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1, 5-polaire, 0.30 m, PUR | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier | PBT |
Laiton, nickelé PBT |
| Face sensible, matériau | Bille creuse en verre et époxy | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 200...1500 mm | 120...1300 mm |
| Fréquence de commutation | 8 Hz | 10 Hz |
| Température ambiante | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Modèle | - | Ø 18 mm |
| Interface | - | IO-Link 1.0 |
| Homologation / conformité | - |
cULus CE WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible