Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs SteelFace à ultrasons
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS G30E0-XBDX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
Prix de catalogue
|
537.53 CAD
Prix de catalogue
|
540.81 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Sortie de commutation | - | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
|---|---|---|---|
| Raccordement | - | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle |
| Matériau du boîtier | - | ABS |
Laiton, nickelé PBT, TPU |
| Face sensible, matériau | - | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | - | 20...250 mm | 30...350 mm |
| Fréquence de commutation | - | 25 Hz | 25 Hz |
| Homologation / conformité | - |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | - | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | - | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | - | 20...30 VDC | 9...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible