Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M18 et sortie analogique ou numérique
Modèle
Ø 18 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
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
| BUS M18M1-XA-03/025-S92G | BUS M18M1-XB-03/025-S92G | BUS W18M1-XA-03/025-S92G | |
|
704.33 CAD
Prix de catalogue
|
704.33 CAD
Prix de catalogue
|
704.33 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Sortie analogique | Analogique, tension 0…10 V | Analogique, courant 4…20 mA | Analogique, tension 0…10 V |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier |
Laiton, nickelé PBT |
Laiton, nickelé PBT |
Laiton, nickelé PBT |
| Face sensible, matériau | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 30...350 mm | 30...350 mm | 30...350 mm |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible