Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec tête de capteur coudée et sortie analogique ou numérique
Modèle
Ø 18 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
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
Non disponible dans la boutique en ligne
Alternative
|
Non disponible dans la boutique en ligne
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS W18M1-XB-03/025-S92G | BUS W18M1-XB-07/035-S92G | BUS M18M1-XA-07/035-S92G | |
|
704.33 CAD
Prix de catalogue
|
704.33 CAD
Prix de catalogue
|
704.33 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Sortie analogique | Analogique, courant 4…20 mA | Analogique, courant 4…20 mA | Analogique, tension 0…10 V |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier |
Laiton, nickelé PBT |
Laiton, nickelé PBT |
Laiton, nickelé PBT |
| Face sensible, matériau | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 30...350 mm | 65...600 mm | 65...600 mm |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible