Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M30 et sortie analogique ou numérique
Modèle
Ø 30 mm
Sortie analogique
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT, TPU
PBT, TPU
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
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
| BUS M30M1-XC-03/025-S92K | BUS M30M1-PPC-03/025-S92K | |
|
1,008.81 CAD
Prix de catalogue
|
1,225.13 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|
| Sortie analogique | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier |
Laiton, nickelé PBT, TPU |
Laiton, nickelé PBT, TPU |
| Face sensible, matériau | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 30...350 mm | 30...350 mm |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Sortie de commutation | - | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | - | 25 Hz |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible