Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M30 et sortie analogique ou numérique
Modèle
Ø 30 mm
Sortie analogique
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA
Sortie de commutation
2x PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT, TPU
PBT, TPU
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
| BUS M30M1-PWC-20/130-S92K | BUS M30M1-PPC-20/130-S92K | BUS M30E1-PPC-20/130-S92K | |
|
1,294.06 CAD
Prix de catalogue
|
1,225.13 CAD
Prix de catalogue
|
1,290.65 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | Ø 30 mm | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|---|
| Sortie analogique | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA |
| Sortie de commutation | 2x PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier |
Laiton, nickelé PBT, TPU |
Laiton, nickelé PBT, TPU |
Acier inoxydable PBT, TPU |
| Face sensible, matériau | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 200...2000 mm | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Fréquence de commutation | 8 Hz | 8 Hz | 8 Hz |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible