Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique
Sortie de commutation
2x NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT, TPU
PBT, TPU
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
350...5000 mm
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-NWX-35/340-S92K | BUS M30M1-NPX-35/340-S92K | |
|
-
Prix de catalogue
|
599.51 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Sortie de commutation | 2x NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
|---|---|---|
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle |
| Matériau du boîtier |
Laiton, nickelé PBT, TPU |
Laiton, nickelé PBT, TPU |
| Face sensible, matériau | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 350...5000 mm | 350...5000 mm |
| Fréquence de commutation | 4 Hz | 4 Hz |
| Homologation / conformité |
cULus LISTED CE EAC WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible