Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique
Modèle
parallélépipédique
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
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
| BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01 | BUS R06K1-PPX-02/015-S75G | BUS R06K1-PPX-02/007-S75G | |
|
553.66 CAD
Prix de catalogue
|
553.66 CAD
Prix de catalogue
|
553.66 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique | parallélépipédique |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 20...250 mm | 20...250 mm | 20...100 mm |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 25 Hz | 250 Hz |
| Homologation / conformité |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible