Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique et sortie analogique ou numérique
Modèle
parallélépipédique
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS, nickelé
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
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
| BUS R06K1-XB-12/070-S75G | BUS R06K1-XA-12/070-S75G | |
|
704.33 CAD
Prix de catalogue
|
704.33 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique |
|---|---|---|
| Sortie analogique | Analogique, courant 4…20 mA | Analogique, tension 0…10 V |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS, nickelé | ABS |
| Face sensible, matériau | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 120...1000 mm | 120...1000 mm |
| Homologation / conformité |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible