Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M30 pour les applications résistantes aux hautes pressions
Modèle
Ø 47 mm
Raccord process
G 1"
Sortie de commutation
2x PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4571)
PBT, TPU
PBT, TPU
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
| BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | |
|
1,117.03 CAD
Prix de catalogue
|
1,379.25 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| Raccord process | G 1" | G 1" |
| Sortie de commutation | 2x PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier |
Acier inoxydable (1.4571) PBT, TPU |
Acier inoxydable (1.4571) PBT, TPU |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Portée | 200...5000 mm | 200...5000 mm |
| Fréquence de commutation | 5 Hz | 5 Hz |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Résistance à la pression max. | 6 bar | 6 bar |
| Tension d'emploi Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Sortie analogique | - | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible