Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M12 et sortie analogique
Modèle
Ø 12 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, nickelé
PBT
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
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
| BUS M12M1-XA-02/015-S04G | BUS M12M1-XB-02/015-S04G | |
|
704.33 CAD
Prix de catalogue
|
704.33 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | Ø 12 mm | Ø 12 mm |
|---|---|---|
| Sortie analogique | Analogique, tension 0…10 V | Analogique, courant 4…20 mA |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
Laiton nickelé, nickelé PBT |
Laiton nickelé, nickelé PBT |
| Face sensible, matériau | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 20...250 mm | 20...250 mm |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible