Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BUS006N

BUS G30E0-XA-15/150-EP02-S

Capteurs SteelFace à ultrasons

Modèle
Ø 30 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Raccordement
Câble, 2 m, PVC
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Modèle
Ø 30 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Raccordement
Câble, 2 m, PVC
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Portée
150...2000 mm
Homologation / conformité
CE
EHEDG
WEEE
Température ambiante
-20...70 °C
Classe de protection
IP69K
Fidélité de répétition
0.2 % FS
Tension d'emploi Ub
20...30 VDC
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?