Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Non disponible dans la boutique en ligne

BUS007H

BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511

Version cylindrique avec filetage M18 et sortie analogique ou numérique

Modèle
Ø 18 mm
Interface
IO-Link 1.1
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Modèle
Ø 18 mm
Interface
IO-Link 1.1
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
65...600 mm
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0.15 % FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?