Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec tête de capteur coudée et sortie analogique ou numérique
Modèle
Ø 18 mm
Interface
IO-Link 1.1
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT
PBT
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Non disponible dans la boutique en ligne
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | BUS W18M1-GPXI-03/025-S92G-511 | BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | |
|
519.76 CAD
Prix de catalogue
|
519.76 CAD
Prix de catalogue
|
519.76 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Sortie de commutation | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier |
Laiton, nickelé PBT |
Laiton, nickelé PBT |
Laiton, nickelé PBT |
| Face sensible, matériau | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 65...600 mm | 30...350 mm | 120...1300 mm |
| Fréquence de commutation | 12 Hz | 25 Hz | 10 Hz |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible