Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteur Vision BVS E Standard
Résolution de l'image
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Distance focale
8.0 mm
Portée
50...1000 mm
Champ visuel
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Interface
Ethernet 10/100 Base T
Alternative recommandée
BVS000P
Capteur Vision BVS E Advanced
BVS OI-3-052-E
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-002-E | BVS OI-3-052-E | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Résolution de l'image | 0.3 MP (640 x 480 pixels) | 0.3 MP (640 x 480 pixels) |
|---|---|---|
| Distance focale | 8.0 mm | 8.0 mm |
| Portée | 50...1000 mm | 50...1000 mm |
| Champ visuel | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm |
| Interface | Ethernet 10/100 Base T | Ethernet 10/100 Base T |
| Dimensions | 51.5 x 70 x 40 mm | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Classe de protection | IP54 | IP54 |
| Homologation / conformité |
cULus CE |
cULus CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible