Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BVS000N

BVS OI-3-054-E

Capteur Vision BVS E Advanced

Résolution de l'image
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Distance focale
12.0 mm
Portée
50...1000 mm
Champ visuel
16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
Interface
Ethernet 10/100 Base T
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Résolution de l'image
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Distance focale
12.0 mm
Portée
50...1000 mm
Champ visuel
16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
Interface
Ethernet 10/100 Base T
Dimensions
51.5 x 70 x 40 mm
Classe de protection
IP54
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?