Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Lecteur de codes BVS E Identification
Codes à barres
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Codes 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
QR Code
Mini QR
Codes empilés
PDF417
Utilisation
Lecture multicode
Vérification de chaînes de caractères
Vérification de chaînes de caractères
Résolution de l'image
0.3 MP (640 x 480 pixels)
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
| BVS ID-3-003-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
2,520.12 CAD
Prix de catalogue
|
1,902.16 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Codes à barres | Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| Codes 2D |
Data Matrix ECC 200 QR Code Mini QR |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
| Codes empilés | PDF417 | - |
| Utilisation |
Lecture multicode Vérification de chaînes de caractères |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Résolution de l'image | 0.3 MP (640 x 480 pixels) | 1.2 MP(1280 x 960 pixels) |
| Type de capteur Vision | Capteur d'image CMOS noir-blanc | - |
| Portée | 50...1000 mm | - |
| Champ visuel | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Distance focale | 12.0 mm | 9.6 mm |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | - |
| Matériau du boîtier |
Aluminium, Coulé sous pression, peint ABS |
- |
| Dimensions | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Sortie de commutation | 3x PNP Contact à fermeture (NO) | - |
| Interface | Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9,6...115,2 kbauds) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé | - |
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, D-codé | - |
| Tension d'emploi Ub | 22...26 VDC | - |
| Température ambiante | -10...55 °C | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Classe de protection | IP54 | IP67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Portée min. | - | 50 mm |
| Emetteur de lumière, éclairage | - |
LED white LED red |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible