Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BVS001C

BVS ID-3-105-E

Lecteur de codes BVS E Identification

Codes à barres
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Codes 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Codes empilés
PDF417
Utilisation
Lecture multicode
Vérification de chaînes de caractères
Résolution de l'image
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Codes à barres
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Codes 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Codes empilés
PDF417
Utilisation
Lecture multicode
Vérification de chaînes de caractères
Résolution de l'image
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Type de capteur Vision
Capteur d'image CMOS noir-blanc
Portée
50...1000 mm
Champ visuel
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Distance focale
6.0 mm
Type de lumière
Infrarouge
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression, peint
ABS
Dimensions
51.5 x 70 x 40 mm
Sortie de commutation
3x PNP Contact à fermeture (NO)
Interface
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9,6...115,2 kbauds)
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, D-codé
Tension d'emploi Ub
22...26 VDC
Température ambiante
-10...55 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP54
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?