Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Lecteur de codes BVS E Identification
Résolution de l'image
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Type de capteur Vision
Capteur d'image CMOS noir-blanc
Portée
230...1000 mm
Champ visuel
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Distance focale
16.0 mm
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-107-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
2,934.49 CAD
Prix de catalogue
|
1,902.16 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Résolution de l'image | 0.3 MP (640 x 480 pixels) | 1.2 MP(1280 x 960 pixels) |
|---|---|---|
| Type de capteur Vision | Capteur d'image CMOS noir-blanc | - |
| Portée | 230...1000 mm | - |
| Champ visuel | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Distance focale | 16.0 mm | 9.6 mm |
| Type de lumière | Infrarouge | - |
| Matériau du boîtier |
Aluminium, Coulé sous pression, peint ABS |
- |
| Dimensions | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Sortie de commutation | 3x PNP Contact à fermeture (NO) | - |
| Interface | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé | - |
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, D-codé | - |
| Tension d'emploi Ub | 22...26 VDC | - |
| Température ambiante | -10...55 °C | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Classe de protection | IP54 | IP67 |
| Utilisation | - |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Codes à barres | - |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| Codes 2D | - |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Portée min. | - | 50 mm |
| Emetteur de lumière, éclairage | - |
LED white LED red |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible