Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteur Vision BVS E Universal
Utilisation
Détection sur 360°
Identification de code à barres, 2D, OCR
Identification de code à barres, 2D, OCR
Résolution de l'image
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Distance focale
6.0 mm
Portée
50...1000 mm
Champ visuel
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Alternative recommandée
BVS01ZE
BVS VisionSensor
BVS VS-M1280CF1-L3-000
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BVS UR-3-105-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
5,135.40 CAD
Prix de catalogue
|
1,917.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation |
Détection sur 360° Identification de code à barres, 2D, OCR |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Finder Outil de codage Contrôle des erreurs Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Résolution de l'image | 0.3 MP (640 x 480 pixels) | 1.2 MP(1280 x 960 pixels) |
| Distance focale | 6.0 mm | 9.6 mm |
| Portée | 50...1000 mm | - |
| Champ visuel | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Interface | RS232 (9,6...115,2 kbauds) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Dimensions | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Classe de protection | IP54 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Portée min. | - | 50 mm |
| Emetteur de lumière, éclairage | - |
LED white LED infrared |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible