Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Lecteur de codes portable PowerScan
Codes 2D
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Type de raccordement 01
Câble
Distance de lecture
Datamatrix : 2…10,5 cm pour codes 10 mil
Code 39 : 2,5…7,8 cm pour codes 2,5 mil
Code 39 : 1.2…9,0 cm pour codes 5 mil
Datamatrix : 2,6…5,2 cm pour codes 4 mil
Code 39 : 2,5…7,8 cm pour codes 2,5 mil
Code 39 : 1.2…9,0 cm pour codes 5 mil
Datamatrix : 2,6…5,2 cm pour codes 4 mil
Interface 01
RS232/USB
Alternative recommandée
FHW02FK
Lecteurs de code portables
PD9630-HP
Disponibilité
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
| BVS HS-PC-DPW-MA-01 | PD9630-HP | |
|
2,642.01 CAD
Prix de catalogue
|
1,126.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Codes 2D |
Aztec Code China Sensible Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code DotCode |
|---|---|---|
| Type de raccordement 01 | Câble | - |
| Distance de lecture |
Datamatrix : 2…10,5 cm pour codes 10 mil Code 39 : 2,5…7,8 cm pour codes 2,5 mil Code 39 : 1.2…9,0 cm pour codes 5 mil Datamatrix : 2,6…5,2 cm pour codes 4 mil |
max. 1500 mm |
| Interface 01 | RS232/USB | - |
| Codes à barres | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Codes postaux | - |
Australian Post British Post China Post IMB Japanese Post KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Codes empilés | - |
EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir Macro PDF Micro PDF417 PDF417 UPC A/E Composites |
| Interface | - | RS232/USB |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible