Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Lecteur de codes portable QuickScan
Protection anti-chute
≥ 18 chutes
1,5 m sur béton
1,5 m sur béton
Codes à barres
UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (including P2 /P5) UPC/EAN/JAN (including; ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (including full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (French Pharmaceutical) LOGMARS (Code 39 w/ standard check digit enabled) Danish PPT Code32 (Italian Pharmacode 39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (China Post Code/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon
Codes 2D
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Codes empilés
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
Distance de lecture
DataMatrix : 18 cm pour codes 15 mil
DataMatrix : 13 cm pour codes 10 mil
PDF 417 : 21 cm pour codes 10 mil
EAN : 35 cm pour codes 13 mil
Code 39 : 40 cm pour codes 20 mil
Code 39 : 15 cm pour codes 5 mil
DataMatrix : 13 cm pour codes 10 mil
PDF 417 : 21 cm pour codes 10 mil
EAN : 35 cm pour codes 13 mil
Code 39 : 40 cm pour codes 20 mil
Code 39 : 15 cm pour codes 5 mil
Alternative recommandée
FHW02EK
Lecteurs de code portables
QD2590-BK
Disponibilité
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
| BVS HS-QC-SDR-MA-01-01 | QD2590-BK | |
|
-
Prix de catalogue
|
307.15 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Protection anti-chute |
≥ 18 chutes 1,5 m sur béton |
- |
|---|---|---|
| Codes à barres | UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (including P2 /P5) UPC/EAN/JAN (including; ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (including full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (French Pharmaceutical) LOGMARS (Code 39 w/ standard check digit enabled) Danish PPT Code32 (Italian Pharmacode 39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (China Post Code/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Codes 2D |
Aztec Code China Sensible Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code DotCode |
| Codes empilés |
PDF417 Micro PDF417 Macro PDF GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir GS1 DataBar Composites |
EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir Macro PDF Micro PDF417 PDF417 UPC A/E Composites |
| Distance de lecture |
DataMatrix : 18 cm pour codes 15 mil DataMatrix : 13 cm pour codes 10 mil PDF 417 : 21 cm pour codes 10 mil EAN : 35 cm pour codes 13 mil Code 39 : 40 cm pour codes 20 mil Code 39 : 15 cm pour codes 5 mil |
max. 500 mm |
| Type de lumière éclairage | LED Lumière rouge | - |
| Interface | RS232/USB | RS232/USB |
| Classe de protection | IP42 | - |
| Codes postaux | - |
Australian Post British Post China Post IMB Japanese Post KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible