Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Lecteur de codes portable PowerScan
Codes 2D
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Type de raccordement 01
sans fil
Principe de fonctionnement
Capteur Vision
Distance de lecture
Datamatrix: 2…20 cm pour codes 10 mil
Datamatrix : 2…6 cm pour codes 4 mil
Code 39 : 3…110 cm pour codes 40 mil
Code 39 : 2…6 cm pour codes 2,5 mil
Datamatrix : 2…6 cm pour codes 4 mil
Code 39 : 3…110 cm pour codes 40 mil
Code 39 : 2…6 cm pour codes 2,5 mil
Interface 01
Bluetooth 2.0 (2,4 GHz)
Alternative recommandée
FHW02FM
Lecteurs de code portables
PBT9600-HPRB
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-PB-HDW-MZ-01 | PBT9600-HPRB | |
|
-
Prix de catalogue
|
1,590.40 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Codes 2D |
Aztec Code China Han Xin Code China Sensible Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code DotCode |
|---|---|---|
| Type de raccordement 01 | sans fil | - |
| Principe de fonctionnement | Capteur Vision | - |
| Distance de lecture |
Datamatrix: 2…20 cm pour codes 10 mil Datamatrix : 2…6 cm pour codes 4 mil Code 39 : 3…110 cm pour codes 40 mil Code 39 : 2…6 cm pour codes 2,5 mil |
max. 1500 mm |
| Interface 01 | Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) | - |
| Codes à barres | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Codes postaux | - |
Australian Post British Post China Post IMB Japanese Post KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Interface | - | Bluetooth 5.0 (2.4 GHz) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible