Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
SmartCamera identification
Utilisation
Suivi d'objets
code+text analysis
code+text analysis
Codes à barres
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
Codes 2D
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Résolution de l'image
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BVS SC-M1280Z00-30-010 | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
-
Prix de catalogue
|
1,902.16 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation |
Suivi d'objets code+text analysis |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Codes à barres | GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| Codes 2D |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
| Résolution de l'image | 1.3 MP(1280 x 1024 pixels) | 1.2 MP(1280 x 960 pixels) |
| Interface | LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Dimensions | 62 x 55 x 110 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Classe de protection | IP67, avec tube de protection | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Distance focale | - | 9.6 mm |
| Portée min. | - | 50 mm |
| Champ visuel | - | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Emetteur de lumière, éclairage | - |
LED white LED red |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible