Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BVS002C

BVS SC-M1280Z00-07-000

SmartCamera pour Vision Industrielle

Utilisation
Suivi d'objets
code+text analysis
Vérification d'objets
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Résolution de l'image
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Type de capteur Vision
Obturateur global monochrome CMOS 1/1.8"
Température ambiante
0...55 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Utilisation
Suivi d'objets
code+text analysis
Vérification d'objets
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Résolution de l'image
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Type de capteur Vision
Obturateur global monochrome CMOS 1/1.8"
Température ambiante
0...55 °C
Dimensions
62 x 55 x 110 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, peint
Interface
LAN (Gigabit Ethernet)
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Classe de protection
IP67, avec tube de protection
Sortie de commutation
8x E/S configurables
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Vidéos
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?