Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BVS002J

BVS CA-C1456Z00-31-000

Caméras industrielles

Résolution de l'image
1.6 MP (1456 x 1088 pixels)
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Dimensions
40 x 40 x 68.7 mm
Classe de protection
IP40
Homologation / conformité
CE
UKCA
FCC
WEEE
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Résolution de l'image
1.6 MP (1456 x 1088 pixels)
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Dimensions
40 x 40 x 68.7 mm
Classe de protection
IP40
Homologation / conformité
CE
UKCA
FCC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?