Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Caméras industrielles
Résolution de l'image
12.4 MP (4112 x 3008 pixels)
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Dimensions
40 x 40 x 68.7 mm
Classe de protection
IP40
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
EAC
WEEE
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M4112Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Résolution de l'image | 12.4 MP (4112 x 3008 pixels) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| Interface | Gigabit Ethernet, POE | Gigabit Ethernet, POE |
| Dimensions | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| Classe de protection | IP40 | - |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Version | - | Caméra industrielle GigE Vision |
| Puce du capteur | - | Sony IMX Series |
| Longueur d'onde (texte) | - |
SWIR UV VIS |
| Entrées numériques | - | 4x PNP opto-isolated |
| Sorties numériques | - | 4x PNP high side |
| Monture d'objectif | - | Monture C |
| Tension d'emploi Ub | - | 10...28 VDC PoE |
| Température ambiante | - | 0...45 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible