Caméras industrielles
FCC
EAC
WEEE
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M4112Z00-35-000 | BVS CA-SF2 - Standard | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Résolution de l'image | 12.4 MP (4112 x 3008 pixels) | 0.3 - 24.6 MP |
|---|---|---|
| Interface | USB 2.0 / 3.0 | USB 2.0 / 3.0 |
| Dimensions | 40 x 37.7 x 40 mm | 40 x 40 x 50.9 mm |
| Classe de protection | IP40 | - |
| Homologation / conformité |
CE FCC EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Version | - | Caméra industrielle USB3 Vision |
| Puce du capteur | - | Sony IMX Series |
| Longueur d'onde (texte) | - |
VIS SWIR |
| Entrées numériques | - | 2x PNP opto-isolated |
| Sorties numériques | - | 4x PNP à séparation galvanique |
| Monture d'objectif | - | Monture C |
| Tension d'emploi Ub | - | 10...28 VDC |
| Température ambiante | - | 0...45 °C |