Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.
Annulé

BVS003P

BVS SL-C1280Z00-07-000

SmartCamera pour Vision Industrielle

Utilisation
Suivi d'objets
code+text analysis
Vérification d'objets
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Résolution de l'image
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Type de capteur Vision
Obturateur global couleur CMOS 1/1,8"
Température ambiante
0...55 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Utilisation
Suivi d'objets
code+text analysis
Vérification d'objets
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Résolution de l'image
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Type de capteur Vision
Obturateur global couleur CMOS 1/1,8"
Température ambiante
0...55 °C
Dimensions
65 x 40 x 99.5 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, peint
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
Tension d'emploi Ub
19.2...26 VDC
Classe de protection
IP67, avec tube de protection
Sortie de commutation
6x E/S configurables
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?