Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BVS0050

BVS 3D-RV0-0012VC-211102-001

Caméra Smart 3D avec ligne de base de 160 mm

Utilisation
Bin Picking
Détection d'objets
Gripping point calculation
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Distance focale
4 mm
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensions
230 x 75 x 84 mm
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
Bin Picking
Détection d'objets
Gripping point calculation
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Distance focale
4 mm
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensions
230 x 75 x 84 mm
Classe de protection
IP54
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?