Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BVS0055

BVS 3D-RV0-0012VC-211107-001

Caméra Smart 3D avec ligne de base de 160 mm

Utilisation
Bin Picking
Détection d'objets
Gripping point calculation
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Distance focale
4 mm
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensions
230 x 75 x 84 mm
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Utilisation
Bin Picking
Détection d'objets
Gripping point calculation
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Distance focale
4 mm
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensions
230 x 75 x 84 mm
Classe de protection
IP54
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?