Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 1: +24 V Out
PIN 2: Boost/Out
BROCHE 3 : GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 2: Boost/Out
BROCHE 3 : GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
BROCHE 1 : +24 V
PIN 2: Trigger In
BROCHE 3 : GND
PIN 4: I/O 1
PIN 2: Trigger In
BROCHE 3 : GND
PIN 4: I/O 1
BROCHE 1 : Tx+
BROCHE 2 : Rx+
BROCHE 3 : Tx-
BROCHE 4 : Rx-
BROCHE 2 : Rx+
BROCHE 3 : Tx-
BROCHE 4 : Rx-
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs d'identification fixes
Utilisation
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Code reading
Scan-Trigger
Codes à barres
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Codes 2D
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible