Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 1: +24 V Out
PIN 2: Boost/Out
BROCHE 3 : GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 2: Boost/Out
BROCHE 3 : GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
BROCHE 1 : +24 V
PIN 2: Trigger In
BROCHE 3 : GND
PIN 4: I/O 1
PIN 2: Trigger In
BROCHE 3 : GND
PIN 4: I/O 1
BROCHE 1 : Tx+
BROCHE 2 : Rx+
BROCHE 3 : Tx-
BROCHE 4 : Rx-
BROCHE 2 : Rx+
BROCHE 3 : Tx-
BROCHE 4 : Rx-
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BVS VisionSensor
Utilisation
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Outil de codage
Contrôle des erreurs
Scan-Trigger
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Outil de codage
Contrôle des erreurs
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Distance focale
9.6 mm
Portée min.
50 mm
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible